??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
MX27S - 防静电防尘型 双面强吸力
明细表
MX27S38
MODEL
型号
MX27S38
MAT
外壳材质
PP
MAT1
吸附板材质
SUS430
SUR
表面处理
本色
CODE
Code
MX27S
VAR02
No.
FIX02
L1
48 mm
FIX04
L2
28 mm
FIX06
L3
4.4 mm
FIX08
L4
50 mm
FIX10
W1
20 mm
FIX12
W2
15 mm
FIX14
W3
10 mm
FIX16
H1
11.3 mm
FIX18
H2
3 mm
FIX20
t
1.5 mm
FIX22
P1
38 mm
FIX24
P2
38 mm
FIX26
M
M3
FIX28
吸引力
1.4 kgf
FIX30
参考重量
0.022 kg/pcs
FIX95
资料文档
资料文档