카탈로그: Promatec
생성됨: 21.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Promatec
AQS17002
Promatec
Connexions
bio
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{promatec/innesti/bio/aqs17004_asmtab.prj},{NB=AQS17002},{PN=AQS17002},{TT=1/8\" Hose Barb},{PPATH=aqs17004_asmtpl.prj},{CCOLUMN=AQS17002},{DCOLUMN=1/8 Hose Barb AseptiQuik S Connector},{FCOLUMN=AseptiQuik S Connector},{GCOLUMN=10},{LCOLUMN=Bioprocessing},{SCOLUMN=Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF},{TCOLUMN=NA},{VCOLUMN=39°F},{WCOLUMN=4°C},{XCOLUMN=104°F},{YCOLUMN=40°C},{AECOLUMN=Gamma},{AFCOLUMN=&bspn;},{ANCOLUMN=Vacuum to 60 psi, 4.1 bar},{AYCOLUMN=&bspn;},{AZCOLUMN=&bspn;},{BACOLUMN=White Polycarbonate},{BBCOLUMN=NA},{BCCOLUMN=NA},{BDCOLUMN=NA},{BECOLUMN=Blue Polycarbonate Cap & Polyethylene Membrane.},{MCOLUMN=&bspn;},{NCOLUMN=&bspn;},{NOTE=&bspn;}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
AQS17004, AQS17002 - Hose Barb AseptiQuik S Connector
Bill of material
AQS17002
PN
Part No.
AQS17002
AQS17002
TT
Termination Type
1/8" Hose Barb
1/8" Hose Barb
CCOLUMN
Product Number
AQS17002
AQS17002
DCOLUMN
Product Name
1/8 Hose Barb AseptiQuik S Connector
1/8 Hose Barb AseptiQuik S Connector
FCOLUMN
CPC Series
AseptiQuik S Connector
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
10
LCOLUMN
CPC Category
Bioprocessing
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
NA
VCOLUMN
CPC Low
39°F
WCOLUMN
CPC Low
4°C
XCOLUMN
CPC High
104°F
YCOLUMN
CPC High
40°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
Gamma
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 60 psi, 4.1 bar
BACOLUMN
White Polycarbonate
BECOLUMN
Blue Polycarbonate Cap & Polyethylene Membrane.