카탈로그: Promatec
생성됨: 21.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Promatec
MPX17X1739
Promatec
Connexions
bio
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{promatec/innesti/bio/mpx17x1739_asmtab.prj},{NB=MPX17X1739},{PN=MPX17X1739},{MC=MPX Series},{TT=1/8\" Hose Barb},{PPATH=mpx17x1739_asmtpl.prj},{CCOLUMN=MPX17X1739},{DCOLUMN=MPX to MPX Back-to-Back Body Adapter},{FCOLUMN=Back-to-Back Adapters, MPX},{GCOLUMN=25},{LCOLUMN=Medical-Grade, Bioprocessing},{SCOLUMN=NA},{TCOLUMN= },{VCOLUMN=-40°F},{WCOLUMN=-40°C},{XCOLUMN=300°F},{YCOLUMN=149°C},{AECOLUMN=Gamma, autoclave},{AFCOLUMN= },{ANCOLUMN=Up to 60 psi, 4.1 bar},{AYCOLUMN= },{AZCOLUMN= },{BACOLUMN=Natural Polysulfone},{BBCOLUMN=NA},{BCCOLUMN=white PVDF},{BDCOLUMN=NA},{BECOLUMN= },{MCOLUMN= },{NCOLUMN= },{NOTE= }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
MPX17X1739 - MPX Body x MPX Body Class VI Polysulfone Adaptor
Bill of material
MPX17X1739
PN
Part No.
MPX17X1739
MC
Mating Coupling Series
MPX Series
CCOLUMN
Product Number
MPX17X1739
DCOLUMN
Product Name
MPX to MPX Back-to-Back Body Adapter
FCOLUMN
CPC Series
Back-to-Back Adapters, MPX
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
25
LCOLUMN
CPC Category
Medical-Grade, Bioprocessing
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
NA
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
XCOLUMN
CPC High
300°F
YCOLUMN
CPC High
149°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
Gamma, autoclave
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Up to 60 psi, 4.1 bar
BACOLUMN
Natural Polysulfone
BBCOLUMN
NA
BCCOLUMN
white PVDF
BDCOLUMN
NA