카탈로그: Promatec
생성됨: 21.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Promatec
LQ6D24006BLU
Promatec
Connexions
medicale
lq6
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/lq6/lq6d24006.prj},{NB=LQ6D24006BLU},{PN=LQ6D24006BLU},{R=0.000},{G=0.000},{B=1.000},{L1=1.91000},{L2=0.49000},{L3=0.84910},{L4=0.10520},{L5=0.94890},{L6=1.04780},{D1=0.99500},{D2=0.55300},{D3=0.69840},{D4=0.69500},{D5=0.37500},{T1=0.00500},{W=1.00000},{D=1.02000},{TL=0.50000},{DMAJ=0.56250},{LN=0.39200},{ID=3/8\"},{TT=NPT},{IBC=Blue},{COLPN=BLU},{CCOLUMN=LQ6D24006BLU},{DCOLUMN=3/8\" NPT Valved IN-Line Liquid Cooling Insert, Cool Blue},{FCOLUMN=LQ6},{GCOLUMN=10},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=EPDM},{TCOLUMN=Stainless Steel},{VCOLUMN=0°F},{WCOLUMN=-17°C},{XCOLUMN=240°F},{YCOLUMN=115°C},{AECOLUMN= }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
LQ6D24006BLU, LQ6D24006RED - LQ6D
Bill of material
LQ6D24006BLU
PN
Part No.
LQ6D24006BLU
LQ6D24006BLU
ID
Tubing Size ID
3/8"
인치
TT
Termination Type
NPT
IBC
Indicator Band Color
Blue
Blue
CCOLUMN
Product Number
LQ6D24006BLU
LQ6D24006BLU
DCOLUMN
Product Name
3/8" NPT Valved IN-Line Liquid Cooling Insert, Cool Blue
3/8" NPT Valved IN-Line Liquid Cooling Insert, Cool Blue
FCOLUMN
CPC Series
LQ6
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
10
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
EPDM
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low
0°F
WCOLUMN
CPC Low
-17°C
XCOLUMN
CPC High
240°F
YCOLUMN
CPC High
115°C
AFCOLUMN
CPC Spillage
<br>0.03 cc per disconnect at 0 psi<br>0.03 cc per disconnect rated at 120 psi<br>Inclusion 0.04 cc per connect
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Main Components
Chrome Plated Brass
BBCOLUMN
Valve
Blue Polysulfone
Blue Polysulfone
BCCOLUMN
Thumb Latch
NA
BDCOLUMN
External Spring
NA
BECOLUMN
Other
Blue Polysulfone Indicator Band
Blue Polysulfone Indicator Band