496200
Promatec
innesti
medicale
psc
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/psc/496200.prj},{NB=496200},{PN=496200},{L=1.88},{H=1.62},{L1=1.50000},{L2=0.55000},{L3=0.14000},{L4=0.39000},{L5=0.06000},{L6=0.75000},{L7=0.10000},{L8=0.48000},{L9=0.03000},{L10=0.05000},{L11=0.08000},{L12=0.79000},{D1=1.37000},{D2=0.42900},{D3=1.22500},{D4=1.25000},{D5=1.18500},{D6=1.03000},{D7=0.29400},{D8=0.46000},{D9=0.37000},{D10=MIN},{D11=MIN},{D12=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
496200 - Snap-in - 38mm
Bill of material
496200
PN
Part No.
496200
L
Length
1.88
인치
H
Height
1.62
인치