카탈로그: Promatec
생성됨: 21.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Promatec
SMC0191
Promatec
Connexions
medicale
smc
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/smc/smc0191_asmtab.prj},{NB=SMC0191},{PN=SMC0191},{IDM=1.6},{N=1.000},{L1=0.4065},{LL1=0.0065},{LL2=0.259},{LL3=0.060},{DD1=0.351},{DD2=0.480},{RR1=0.025},{LL4=0.100},{TT1=0.070},{R=0.015},{L2=0.205},{L3=0.216},{D1=0.420},{D2=0.330},{H1=0.030},{H2=0.065},{L4=0.085},{R1=0.010},{W=0.435},{L5=0.210},{DMAJ=0.4050},{DMIN=0.3635},{BZE=0.1650},{NG=0.2639},{D3=0.249},{D4=0.101},{D5=0.200},{D6=0.046},{D7=0.094},{D8=0.060},{L6=0.210},{L7=0.310},{L8=0.120},{L9=0.070},{D9=0.138},{L10=0.149},{L11=0.265},{T1=0.023},{R2=0.015},{D10=0.065},{A2=0.240},{A3=0.045},{A4=0.200},{A5=0.100},{A6=0.150},{A7=0.205},{A8=0.100},{A9=0.078},{A10=0.208},{NN=1.000},{BPN=0191},{ID=1/16},{PPATH=smc0191_asmtpl.prj},{CCOLUMN=SMC0191}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
SMC0191, SMC0291 - Hose Barb
Bill of material
SMC0191
PN
Part No. (Straight Thru)
SMC0191
SMC0191
ID
Tubing Size ID
1/16
1/16
인치
IDM
Tubing Size ID
1.6
1.6
mm
CCOLUMN
Product Number
SMC0191
SMC0191
DCOLUMN
Product Name
1/16" Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set
1/16" Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set
FCOLUMN
CPC Series
SMC Polycarbonate
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
250
LCOLUMN
CPC Category
Medical-Grade
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
BUNA-N, USP Class V, ADCF
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
N/A
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
XCOLUMN
CPC High
250°F
YCOLUMN
CPC High
121°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
Gamma
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 100psi, 6.9 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Purple tint polycarbonate
BBCOLUMN
BCCOLUMN
BDCOLUMN
BECOLUMN
Other
Purple tint polycarbonate sleeve
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note