카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0265-04-0006
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Ball bearing guidings ISO standard
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_items_for_die_sets/ball_bearing_guidings_iso_standard/r0265.prj},{NB=R0265-04-0006},{COD=R0265-04-0006},{D=32.000},{D1=40.000},{D2=48.000},{D3=72.000},{D4=58.000},{D5=5.500},{K=28.000},{L=80.000},{L1=72.000},{L2=47.000},{L3=25.000},{T=5.700},{DKX=8.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
PlaSteel
Description
R0265 - Flanged ball bearing guide bush (ISO 9448-5/DIN 9831) - R2091.44
Bill of material
R0265-04-0006
COD
Code
R0265-04-0006
R0265-04-0006
D
32.000
32.000
mm
D1
40.000
40.000
mm
D2
js4 / H5
48.000
48.000
mm
D3
72.000
72.000
mm
D4
58.000
58.000
mm
D5
5.500
5.500
mm
K
28.000
28.000
mm
L
80.000
80.000
mm
L1
72.000
72.000
mm
L2
47.000
47.000
mm
L3
25.000
25.000
mm
T
5.700
5.700
mm