피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0136-01-0009
PlaSteel
Ranco
Standard Parts for Moulds
sprue_bushes
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ranco/ranco/standard_items_for_moudls/sprue_bushes/r0136.prj},{NB=R0136-01-0009},{COD=R0136-01-0009},{D=18.000},{D1=6.000},{D2=22.000},{D3=6.500},{L=46.000},{L1=22.000},{L2=7.000},{MAT=12.826},{HD=ca. 54 HRC}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
PlaSteel
Description
R0136 - Sprue puller insert - N40
Bill of material
R0136-01-0009
COD
Code
R0136-01-0009
R0136-01-0009
D
18.000
18.000
mm
D1
d
6.000
6.000
mm
D2
d2
22.000
22.000
mm
D3
d3
6.500
6.500
mm
L
Length L
46.000
46.000
mm
L1
l
22.000
22.000
mm
L2
l1
7.000
7.000
mm
MAT
Material
12.826
mm
HD
Hardness
ca. 54 HRC