카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
GSI32X160
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
BALL CAGES
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/gabbie_a_sfere/gsi_asmtab.prj},{NB=GSI32X160},{CODE=GSI32X160},{TEXT=GABBIA A SFERA},{D1=32},{L=160},{L1=160},{D2=39.0},{D3=37.0},{S=3.0},{A=4.1},{N=2.1},{M=1.9},{K=4.0},{GK=600},{PPATH=gsi_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 141
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
GSI - Brass ball cage with circlip groove
Bill of material
GSI32X160
CODE
Code
GSI32X160
GSI32X160
TEXT
GABBIA A SFERA
D1
Guide diameter
32
32
mm
L
Nominal ordering length
160
160
mm
L1
Manufacturing length of ball cage
160
160
mm
D2
39.0
39.0
mm
D3
37.0
37.0
mm
S
3.0
3.0
mm
A
4.1
4.1
mm
N
2.1
2.1
mm
M
1.9
1.9
mm
K
4.0
4.0
mm
GK
Total number of balls
600
600
mm