카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PBG201. 125 x 48 x 20
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/pbg_201.prj},{NB=PBG201.012504820---},{CODE=PBG201.012504820},{CF=---},{W=125},{L=48},{T=20},{W1=25},{W2=100},{L1=24.0},{T1=12},{D=17},{D1=11},{FORM=B},{HOLES=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
PBG201 - Two level Bronze sliding plate with graphite inserts FIAT
Bill of material
PBG201. 125 x 48 x 20
CODE
Code
PBG201.012504820
PBG201.012504820
W
125
125
mm
L
48
48
mm
T
20
20
mm
W1
25
25
mm
W2
100
100
mm
L1
24.0
24.0
mm
T1
12
12
mm
D
17
mm
D1
11
mm
FORM
Form
B
B
HOLES
Holes
2