??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2019年9月18日停产,不建议将其用于新的产品/项目
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
FHR - FHR-fixings
Bill of material
FHR01000
CODICE
Code
FHR01000
A
70 mm
B
56 mm
C
60 mm
D
46 mm
D1
9 mm
E
11.5 mm
F
27.5 mm
G
18.5 mm
H
25 mm