카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
KE400-050-A
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
KE
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/ke_b/ke_400_asmtab.prj},{NB=KE400-050-A(0--0)},{CODE=KE400-050-A},{CODENIT=SK 4-50},{CU=50},{L=195},{LMIN=145},{RC=1},{D=25},{P=150},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{SKUDO=0},{F0=425},{F1I=919},{F1P=1238},{V=30.0},{S=2,84},{W=0,32},{VERS=400},{FISX='-','-','ke_nofix.jpg','FC25B','FC 25 B','ke_fcb.jpg'},{FISXNIT='-','-','ke_nofix.jpg','FC25B','05529/C','ke_fcb.jpg','FCC25A','06787/C','ke_fcc.jpg','upside down mounting','upside down mounting','ke_nofix.jpg'},{SCUDO1=1,'-'},{SCUDO2=0,'Skudo',1,'-'},{TAPPO=1},{VER=6.0},{SKUDOH=60.000},{H=140.200},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{V2=0.02975},{S2=2.83529},{SPM=50},{PPATH=../ke/ke_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
KE 400 - Maximum force, piston sealed + SKUDO
Bill of material
KE400-050-A
CODE
-
KE400-050-A
KE400-050-A
CU
Stroke
50
50
mm
L
Total length
195
195
mm
LMIN
Minimum length
145
145
mm
RC
riserva corsa
1
mm
D
Diameter
25
mm
P
Pressure
150
150
bar
PMIN
pressione min
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fissagi
- ✔
-
-
FC 25 B
FC 25 B
SKUDO
Cylinder active protection
Skudo
-
Skudo
-
F0
Initial force
425
425
daN
F1I
Isothermal end force
919
919
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
1238
1238
daN
V
volume
30.0
30.0
cm3
S
superficie
2,84
cm2
W
peso
0,32
0,32
Kg