카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
KE750-016-B-N
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
KE
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/ke_b/ke_750_asmtab.prj},{NB=KE750-016-B-N(0--0)},{CU=16},{L=93},{LMIN=77},{RC=1},{D=32},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=19.0},{W=0.28},{VERS=750},{FT=MIN},{FTP=MIN},{TAPPO=1},{VER=8.0},{SKUDOH=35.000},{H=72.200},{FS2B=50.000},{ED=1.000},{P2=150},{S2=4.90874},{V2=0.01898},{SPM=90},{CODE=KE750-016-B-N},{CODENIT=SK7,5-16-C},{S=4,91},{FISX='-','-','ke_nofix.jpg','FC32A','FC 32A','ke_fcb.jpg','FS2A32','FS2A 32','ke_fs2a.jpg','FS2B32','FS2B 32','ke_fs2.jpg','FSA32','FSA 32','ke_fsa.jpg','FSD32','FSD 32','ke_fsd.jpg','FCQC32','FCQC 32','ke_fcqb.jpg'},{CX=0},{FIS=-},{SKUDO=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
KE 750 - Maximum force, piston sealed + SKUDO
Bill of material
KE750-016-B-N
CODE
-
KE750-016-B-N
KE750-016-B-N
CU
Stroke
16
16
mm
L
Total length
93
93
mm
LMIN
Minimum length
77
77
mm
RC
Reserves stroke
1
mm
D
Diameter
32
mm
P
Pressure
0
0
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fissagi
- ✔
-
-
FC 32A
FC 32A
FS2A 32
FS2A 32
FS2B 32
FS2B 32
FSA 32
FSA 32
FSD 32
FSD 32
FCQC 32
FCQC 32
SKUDO
Cylinder active protection
Skudo
-
Skudo
-
F0
Initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
0
0
daN
V
Volume
19.0
19.0
cm3
S
Surface
4,91
cm2
W
Weight
0.28
0.28
Kg