카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RT350-125-A
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rt/rt_350_asmtab.prj},{NB=RT350-125-A--(0)},{CU=125},{L=290},{LMIN=165},{RC=2},{D=32},{P=150},{PMIN=20},{F0=360},{F1I=595},{F1P=701},{V=77.0},{S=2.01},{W=0.57},{FB=MIN},{FBA=MIN},{FS2=0},{FS2A=50},{FCA=34},{FCQA=32.500},{FSA=90},{H=163},{FSD=20.900},{VERS=350},{VER=13},{L3=10.500},{FS2B=50},{ED=1.000},{FT=MIN},{FS1=MIN},{S2=2.01062},{V2=0.07716},{P2=150},{OSM=1.000},{SPM=20},{CODE=RT350-125-A},{CODENIT=KT3,5-125},{FISX='-','-','rv_nofix2.jpg','FC32A','FC 32A','rv_fc2.jpg','FS2A32','FS2A 32','rv_fs2_2.jpg','FS2B32','FS2B 32','rv_fs2b2.jpg','FSA32','FSA 32','rv_fsa2.jpg','FSD32','FSD 32','rv_fsd2.jpg','FCQC32','FCQC 32','rv_fcqc2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
RT 350 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Bill of material
RT350-125-A
CODE
-
RT350-125-A
RT350-125-A
CU
Stroke
125
125
mm
L
Total length
290
290
mm
LMIN
Minimum length
165
165
mm
RC
Reserves stroke
2
mm
D
Diameter
32
mm
P
Pressure
150
150
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FC 32A
FC 32A
FS2A 32
FS2A 32
FS2B 32
FS2B 32
FSA 32
FSA 32
FSD 32
FSD 32
FCQC 32
FCQC 32
F0
Initial force
360
360
daN
F1I
Isothermal end force
595
595
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
701
701
daN
V
Volume
77.0
77.0
cm^3
S
Surface
2.01
cm^2
W
Weight
0.57
0.57
Kg