카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
A25-115
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES A
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/a/a_25.prj},{NB=A25-115(0)},{CODE=A25-115},{DH=25},{DD=12.5},{LO=115},{RG=360},{SX=0.0},{S1=11.5},{F1=4140},{S2=13.8},{F2=4968},{S3=15.5},{F3=5589},{SN=17.3},{FN=6210},{SB=26},{FB=9360},{MAT=Cr-Si},{BXH=5.6 x 7.5},{DE=24.7},{DE1=24.700},{B=5.600},{H=7.500},{DDNUM=12.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
A Ø 25 - Ultra heavy load
Bill of material
A25-115
CODE
-
A25-115
A25-115
DH
Hole diameter
25
mm
DD
Rod diameter
12.5
mm
LO
Free length
115
115
RG
Rate /±10%
360
360
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
115.000
115.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
11.5
11.5
mm
F1
Force
4140
4140
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
13.8
13.8
mm
F2
Force
4968
4968
N
S3
15.5
15.5
mm
F3
Force
5589
5589
N
SN
Maximum operating deflection
17.3
17.3
mm
FN
Force
6210
6210
N
SB
Solid deflection
26
26
mm
BXH
Cross wire section
5.6 x 7.5
mm