카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B16-051
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES B
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/b/b_16.prj},{NB=B16-051(0)},{CODE=B16-051},{DH=16},{DD=8},{LO=51},{RG=26.4},{SX=0.0},{S1=12.8},{F1=338},{S2=15.3},{F2=404},{S3=17.2},{F3=454},{SN=19.1},{FN=504},{SB=24.2},{FB=639},{MAT=Cr-Si},{BXH=3.2 x 2.2},{DE=15.2},{DE1=15.200},{B=3.200},{RG1=26.400},{H=2.200},{DDNUM=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
B Ø 16 - Medium load
Bill of material
B16-051
CODE
-
B16-051
B16-051
DH
Hole diameter
16
mm
DD
Rod diameter
8
mm
LO
Free length
51
51
mm
RG
Rate /±10%
26.4
26.4
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
51.000
51.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
12.8
12.8
mm
F1
Force
338
338
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
15.3
15.3
mm
F2
Force
404
404
N
S3
17.2
17.2
mm
F3
Force
454
454
N
SN
Maximum operating deflection
19.1
19.1
mm
FN
Force
504
504
N
SB
Solid deflection
24.2
24.2
mm
BXH
Cross wire section
3.2 x 2.2
mm