카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
G32-102
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES G
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/g/g_32.prj},{NB=G32-102(0)},{CODE=G32-102},{DH=32},{DD=16},{LO=102},{RG=155},{SX=0.0},{S1=17.3},{F1=2682},{S2=20.4},{F2=3162},{S3=23.0},{F3=3557},{SN=25.5},{FN=3953},{SB=35.1},{FB=5441},{MAT=Cr-Si},{BXH=7.3 x 5.9},{H=5.900},{DE=31.4},{DE1=31.400},{B=7.300},{RG1=155.000},{DDNUM=16.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
G Ø 32 - Extra heavy load
Bill of material
G32-102
CODE
-
G32-102
G32-102
DH
Hole diameter
32
mm
DD
Rod diameter
16
mm
LO
Free length
102
102
mm
RG
Rate /±10%
155
155
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
102.000
102.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
17.3
17.3
mm
F1
Force
2682
2682
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
20.4
20.4
mm
F2
Force
3162
3162
N
S3
23.0
23.0
mm
F3
Force
3557
3557
N
SN
Maximum operating deflection
25.5
25.5
mm
FN
Force
3953
3953
N
SB
Solid deflection
35.1
35.1
mm
BXH
Cross wire section
7.3 x 5.9
mm