카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B02.30.40
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
DIE LIFTING BOLT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/perni_di_sollevamento/b02_30.prj},{NB=B02.30.40},{CA=P953 255 870 / R100 609 711},{DES=PERNO PSA-RENUALT KG.9000 - Ø40X197,5},{TYPE=PRSL - PSA- RENAULT},{CODE=PRSL - 09040197},{CODE1=P 953 255 870},{ML=9000},{MDW=18000},{A=160},{E=70},{DB=42},{D1=40},{D2=50},{L=197.5},{L1=170},{L2=8},{M=47.5},{N=65},{P=197.750},{D=40.000},{VER=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
B02.30 - Lifting pin PSA-RENAULT
Bill of material
B02.30.40
CA
Autmotiv Code
P953 255 870 / R100 609 711
P953 255 870 / R100 609 711
DES
Description
LIFTING PIN PSA-RENUALT KG.9000 - Ø40X197,5
LIFTING PIN PSA-RENUALT KG.9000 - Ø40X197,5
ML
Max Load
9000
9000
kg
MDW
Max Die Weight
18000
18000
kg
A
160
160
mm
E
70
70
mm
DB
42
42
mm
D1
40
40
mm
D2
50
50
mm
L
197.5
197.5
mm
L1
170
170
mm
L2
8
8
mm
M
47.5
47.5
mm
N
65
65
mm