피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: REIKU
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
REIKU
RVMBRB-17M25
REIKU
Connectors
90° Connectors
Male metal thread
Metric thread
IP 67
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{reiku/connectors/90_connectors/male_metal_thread/metric_thread/ip67/rvmbrb_m.prj},{NB=RVMBRB-17M25},{INFO=Data Sheet},{FB=1},{NW=17},{M=25x1.5},{NDM=25},{KDM=23.376},{MP=1.5},{D=16.7},{G=13.0},{DMAX=30.4},{L=72.8},{H=48.2},{F=33.0},{CNSMASSEXACT=2.59},{VE=30},{D1=33.5},{SW=30},{F1=3.5},{VERS=3},{INFOLINK=http://ftp.reiku.biz/REIKU_Datenblatt_datasheet_RVMBRB.PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
REIKU
Description
RVMBRB-M - Reinforced 90° arched elbow, male metal thread
Bill of material
RVMBRB-17M25
INFO
PDF Info
Data Sheet
FB
Color
black
gray
black
gray
NW
Nominal width
17
17
mm
M
Thread
25x1.5
25x1.5
D
Diameter
16.7
16.7
mm
G
Height
13.0
13.0
mm
DMAX
Diameter
30.4
30.4
mm
L
Length
72.8
72.8
mm
H
Height
48.2
48.2
mm
F
Diameter
33.0
33.0
mm
CNSMASSEXACT
Weight [kg/100 psc.]
2.59
2.59
VE
pcs.
30
30