카탈로그: REIKU
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
REIKU
PARGB-48
REIKU
Robotics and automation
Jointed tubings
Main joints
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{reiku/robotics_and_automation/jointed_tubings/main_joints/pargb.prj},{NB=PARGB-48},{INFO=Data Sheet},{FB=schwarz},{NW=48},{D1=77},{D2=48},{L1=29.80},{L2=54.5},{KR=109},{ID=48},{AD=77},{GL=26 St./pcs.},{VERS=1},{INFOLINK=http://ftp.reiku.biz/REIKU_Datenblatt_datasheet_Gliederrohre_Jointed_Tubings.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
REIKU
Description
PARGB - Jointed Tubings
Bill of material
PARGB-48
INFO
PDF Info
Data Sheet
FB
Colour
black
D1
Diameter
77
77
mm
D2
Diameter
48
48
mm
L1
Length
29.80
29.80
mm
L2
Length
54.5
54.5
mm
KR
Smallest dynamic bending radius
109
109
mm
ID
Min. inside diameter
48
48
mm
AD
Max. outside diameter
77
77
mm
GL
Jointed Tubing, length 1000mm
26 St./pcs.
26 St./pcs.