카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RVWBG 6(7,5)-M33
Rigon
Accessories
Bolts
Lifting eye bolt
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/a8/e9/rvwbg_v.prj},{NB=RVWBG 6(7,5)-M33},{CODE=RVWBG 6(7,5)-M33},{WILLX=6},{WILLY=7.5},{WILLZ=15},{WEIGHT=5.6},{T=208},{A=22},{B=22},{C=50},{D=90.0},{E=80},{F=50},{G=96},{M=M33},{TORQUE=350},{NDM=33}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RVWBG - Golfari RVWBG-V
Bill of material
RVWBG 6(7,5)-M33
CODE
Code
RVWBG 6(7,5)-M33
RVWBG 6(7,5)-M33
WILLX
WILL-X
6
6
t
WILLY
WILL-Y
7.5
7.5
t
WILLZ
WILL-Z
15
15
t
WEIGHT
Weight
5.6
5.6
kg
T
208
208
mm
A
22
22
mm
B
22
22
mm
C
50
50
mm
D
90.0
90.0
mm
E
80
80
mm
F
50
50
mm
G
96
96
mm
M
M33
M33
mm
TORQUE
Torque
350
350
Nm
NDM
33
33