피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
Bushes DIN 179-A - Ø 13.1 x 36
Rigon
Blanking die-sets
Dies, bushes for
Drilling bushes
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rigon/93_trancia/b2/i0_sg/din_179.prj},{NB=R179N 13,10X036_A},{SIG=179},{COD=R179N 13,10X036},{D1=13.10},{D2=22},{R=2.0},{L=36},{TIPO=-},{FO=A},{MAT=1.3343 Acciaio Superrapido (HSS)},{DC=62...64 HRC},{TR=Tempera e rinvenimento},{FIN=Rettifica}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 830
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
DIN 179 - Drill bushes DIN 172 bushes
Bill of material
Bushes DIN 179-A - Ø 13.1 x 36
SIG
Designation
179
COD
Code
R179N 13,10X036
R179N 13,10X036
D1
Diameter
13.10
13.10
mm
D2
Diameter
22
22
mm
R
r
2.0
2.0
mm
L
Length
36
36
mm
TIPO
Type
-
-
FO
Form
A
A
MAT
Material
1.3343 High speed steel (HSS)
DC
Body hardness
62...64 HRC
TR
Thermic treatment
Quenching and tempering
FIN
Surface finishing
Grinding