카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
1182.096
Rittal
IT Solutions
IT-Racks
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rittal/it_solutions/0_it_gehaeuse/vx_it_1182_09x_asmtab.prj},{NB=1182.096(2)},{BEST=1182.096},{TD=96},{B=800},{H=2000},{CDH1=0},{CDH2=2000.5},{CDB1=399.5},{CDB2=399.5},{CDT1=421.500},{CDT2=404.000},{T=800},{HE=42},{SD=1},{PVV=1},{PVH=1},{TS=0},{TSO=0},{VEM=0},{MSU=0},{EA1=149.50},{EA2=520},{VER=0},{VERS=0},{DB=1},{BW=0},{PL1=0.0},{PL3=0},{FLB=0},{ZOLL=1},{SW=0},{SC=0},{GEW=0.0},{B6=0},{B7=0},{B3=800},{B1=800},{B2=712},{H1=2000},{H2=100},{H3=1912},{H4=0},{T3=800},{T1=800},{T2=712},{VV=0},{DIST19=545},{Y=60.000},{YY=40.000},{X4=1.000},{TT=MIN},{VER1=MIN},{X1=MIN},{X2=MIN},{X3=MIN},{X=MIN},{SS=1},{INFOWWW=Website},{BEZ1=VX IT Open},{BEZ2=Ausführung VX IT Standard, ohne Front- und Rücktür},{FARBE=RAL 7035},{FARBE1=RAL 9005},{BESTGEH=8611.070},{DETAIL=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
VX IT Open - VX IT Open
Bill of material
1182.096
BEST
Part number
1182.096
1182.096
DETAIL
low
middle
high
very high
low
middle
high
very high
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Designation 1
VX IT Open
BEZ2
Designation 2
VX IT standard version, without front and rear doors
B
Width
800
mm
H
Height
2000
mm
T
Depth
800
800
mm
HE
HE/U
42
GEW
Weight
0.0
kg
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499