카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
6212.380
Rittal
Enclosure systems
Support arm systems
Support arm system CP 120
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rittal/schaltschranksys/tragarm_standsys/tragarmsystem_120/winkelkupplung_90_120_asmtab.prj},{NB=6212.380 (W=0)},{BEST=6212.380},{W=0},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Winkelkupplung 90° CP 120},{BEZ2=für Tragarmanschluss ? 130 mm},{BEZ3=},{BEZ=Winkelkupplung System120, RAL 7035/7024},{GEW=2.100},{FARBE=7035},{BZW=0.76,0.79,0.77,0.00},{PPATH=../../schaltschrank_na/tragarm_standsys/tragarmsystem_cp_c/assemblies/winkelkupplung_90_cp_c_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s151},{CNSECLASS51=27-18-92-47},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-40-05-56},{CNSETIM40=EC000882}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Angle coupling 90° CP 120 for support arm connection - Support arm system CP 120
Bill of material
6212.380
BEST
Model No.
6212.380
W
Angle
°
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Angle coupling 90° CP 120
BEZ2
Designation 2
for support arm connection Ø 130 mm
GEW
Weight
2.100
kg
CNSECLASS51
27-18-92-47
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-40-05-56
CNSETIM40
EC000882