카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
6501.070
Rittal
Enclosure systems
Support arm systems
Support arm system CP 40
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rittal/schaltschranksys/tragarm_standsys/tragarmsystem_cp_s/befestigung_cps.prj},{NB=6501.070},{BEST=6501.070},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=CP 40 Befestigung RAL 7024 (graphitgrau)},{BEZ1=Befestigung CP 40, Stahl},{BEZ2=für Tragarmanschluss 90 x 71 mm},{BEZ3=},{FARBE=7024},{GEW=1.000},{BZW=0.29,0.29,0.31,0.00},{INFOPAGE=hb34_s139},{CNSECLASS51=27-18-92-47},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-40-05-56},{CNSETIM40=EC000884}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Attachment CP 40, steel, for support arm connection ▭ 90 x 71 mm - Support arm system CP 40, steel
Bill of material
6501.070
BEST
Model No.
6501.070
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Attachment CP 40, steel
BEZ2
Designation 2
for support arm connection 90 x 71 mm
GEW
Weight
1.000
kg
CNSECLASS51
27-18-92-47
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-40-05-56
CNSETIM40
EC000884