카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
7281.035
Rittal
System accessories
human / machine interface
Keyboards, supports and drawers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/schnittstelle_mensch_maschine/monitore_tastaturen/tastaturschublade_2he_asmtab.prj},{NB=7281.035},{BEST=7281.035},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Tastaturschublade, 2HE},{BEZ2=für 482,6 mm (19\") Montage},{BEZ3=RAL 7035},{INFOPAGE=hb34_s712},{GEW=7.100},{PPATH=assemblies/tastaturschublade_2he_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-92-19},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Keyboard drawer 2 U - for a 482.6 mm (19˝) attachment level
Bill of material
7281.035
BEST
Part Number
7281.035
INFO
PDF Catalog
PDF Katalog
BEZ1
Designation 1
Keyboard drawer, 2 U
BEZ2
Designation 2
for 482,6 mm (19") Mounting
BEZ3
Designation 3
RAL 7035
GEW
Weight
7.100
kg
CNSECLASS51
27-18-92-19
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620