카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
5301.540(2)
Rittal
System accessories
Doors / lock systems
Door variants
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/tueren_verschluesse/tuervarianten/vx_it_stahltuer_geschlossen_asmtab.prj},{NB=5301.540(2)},{BEST1=5301.540},{BESTNEW=-},{BESTOLD=5301540},{IFDNR=246},{PAKETNR=VX IT 7},{TTYP=7},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX IT Stahltür, geschlossen, einteilig, für BH: 800x2000 mm, RAL 7035, IP 55},{BEZ2=-},{B=800},{H=2000},{GEW=0.000},{CODRT=820SG1},{CODGR=G01},{CNSECLASS51=27-18-22-03},{CNSECLASS70=27-18-22-90},{CNSECLASS80=27-18-22-04},{CNSETIM40=EC000747},{INFOPAGE=-},{VERS=0},{VERS1=0},{COL=7035},{VIS=1},{VER1=1},{PPATH=../assemblies/vx_it_stahltuer_geschlossen_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
VX IT steel door, closed, one-piece - VX IT steel door, closed, one-piece
Bill of material
5301.540(2)
BEST
Model No.
5301.540
5301.540
DETAIL
Detail
low
high
low
high
BEZ1
Designation 1
VX IT steel door, closed, one-piece, for WH: 800x2000 mm, RAL 7035, IP 55
VX IT steel door, closed, one-piece, for WH: 800x2000 mm, RAL 7035, IP 55
B
For enclosures Width
800
mm
H
For enclosures Height
2000
2000
mm
GEW
Weight
0.000
kg
CNSECLASS51
27-18-22-03
CNSECLASS70
27-18-22-90
CNSECLASS80
27-18-22-04
CNSETIM40
EC000747