??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3128 - RTT Luft/Luft Wärmetauscher - Leistungsklasse 45W/K
Stückliste
3128.100
BEST
Best.-Nr. TS
3128.100
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
RTT Luft/Luft Wärmetauscher
BEZ2
Bez.2
Leistungsklasse 45 W/K
B
Breite
400 mm
H
Höhe
950 mm
T
Tiefe
205 mm
SW
spezifische Wärmeleistung
45 W/K
SP
Spannung
230V 50/60Hz
MAT
Material
Stahlblech
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
GEW
Gewicht
19.000 kg