카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3304.508(2)
Rittal
Climate control
Cooling units
Cooling units wall mounted
Outdoor
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/2_kuehlgeraete/2_wandanbau/4_nema_3r4/3304_nema_3r4_asmtab.prj},{NB=3304.508(2)},{BEST=3304.508},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{INFOWWW=Website},{BEZ1=RTT blue e Kühlgerät NEMA 3R/4 (Outdoor)},{BEZ2=Leistungsklasse 1000 W},{B=405},{H=1020},{T=358},{INFOPAGE=-},{GL=1,1/1,25 kW},{SP=230V 50/60 Hz},{MAT=Stahlblech},{CNSECLASS51=27-18-07-04},{CNSECLASS70=27-18-07-04},{CNSECLASS80=27-18-07-04},{CNSETIM40=EC000855},{PPATH=assemblies/3304_nema_3r4_asmtpl.prj},{GEW=49.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3304 - RTT cooling unit- blue e NEMA 3R/4 (outdoor) - performance category 1000 W
Bill of material
3304.508(2)
BEST
Model No. SK
3304.508
3304.508
DETAIL
Detail
low
high
low
high
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
RTT cooling unit- blue e NEMA 3R/4 (outdoor)
BEZ2
Designation 2
Performance category 1000 W
B
Width
405
mm
H
Height
1020
mm
T
Depth
358
mm
GL
total capacity
1,1/1,25 kW
SP
rated operating voltage
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
MAT
Material
sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
49.000
49.000
kg