카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3209.114 (2)
Rittal
Climate control
Liquid cooling
Air/water heat exchangers
Roof-mounted
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/3_fluessigkeits/3_lww/2_dachaufbau/3209.prj},{NB=3209.114 (2)},{BEST=3209.114},{INFOPAGE=hb34_s359},{VERS=1},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=RTT LuftWasser Wärmetauscher},{BEZ2=Leistungsklasse 2500 W},{B=597},{H=417},{T=475},{D2=475},{POL=1},{GL=},{SP=},{WT=1.4571},{REG=},{CNSECLASS51=27-18-07-12},{CNSECLASS70=27-18-07-12},{CNSECLASS80=27-18-07-12},{CNSETIM40=EC002515},{GEW=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3209 - RTT Air/Water Heatexchanger - Performance category 2500 W / 1880 W / 1875 W
Bill of material
3209.114 (2)
BEST
Model No. SK
3209.114
3209.114
DETAIL
Detail
low
high
low
high
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
RTT Air/Water Heatexchanger
BEZ2
Designation 2
Performance category 2500 W
Performance category 2500 W
B
Width
597
mm
H
Height
417
mm
T
Depth
475
mm
GL
total capacity
W
SP
rated operating voltage
WT
Water carrying parts
1.4571
1.4571
REG
Controler
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
GEW
Gewicht
kg