Robotunits CAS 1080
Robotunits
Accessories
General Modular Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{robotunits/multifunktionales_zubehoer/baukasten_zubehoer/cas_1_asmtbl.prj},{NB=Robotunits CAS_1080},{ARTIKEL=CAS_1080},{BS=Lenkrolle mit Platte und Feststeller 80 mm },{AA=70},{AL=40},{R=80},{S=110},{H=110},{FMAX=600 N},{GEW=0.735},{VERS=1.000},{R1=14.500},{PPATH=../parts/cas_1_sbl.prj},{AA1=67.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Robotunits
Description
CAS 1_ _ 0 - Swivel Castor with Plate and Brake
Bill of material
Robotunits CAS_1080
ARTIKEL
Part description
CAS_1080
BS
Description
Swivel Castor with Plate and Brake, 80 mm
AA
70
mm
AL
40
mm
R
ØR
80
mm
S
110
mm
H
110
mm
FMAX
600 N
N
GEW
Weight
0.735
kg