카탈로그: Rodoflex
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rodoflex
ATMF6L56
Rodoflex
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rodoflex/atmf.prj},{NB=ATMF6L56},{IDNR=ATMF6},{D=28.000},{B=66.000},{L=56.000},{C=38.000},{M=10.000},{G=6.000},{GN=4.917},{COPPIA=60},{PAR=0.15},{DIST=0.30},{ANG=1,0°},{RIG=42},{INE=0.24},{PESO=0.360}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Rodoflex
Description
ATMF - Flexible Couplings torsionally stiff power transmission
Bill of material
ATMF6L56
IDNR
Part Number
ATMF6
ATMF6
D
Internal diameter
28.000
28.000
mm
B
External diameter
66.000
66.000
mm
L
Lenght
56.000
56.000
mm
C
Centre distance
38.000
38.000
mm
M
Connection
10.000
10.000
mm
G
Screw
6.000
6.000
mm
COPPIA
Nominal torque
60
60
Nm
PAR
Parallel misalignment
0.15
0.15
mm
DIST
Axial displacement
0.30
0.30
mm
ANG
Angular misalignment
1,0°
1,0°
°
RIG
Torsional stiffness
42
42
Nm/rad
INE
Moment of inertia
0.24
0.24
gcm2
PESO
Weight
0.360
0.360
Kg