ROEHM P36R65-K
Roehm
Automation technology
Greiftechnik
Dreh - Greifmodule
GM - P Greif-Drehmodule Parrallel
p36r65
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{roehm/automatisierungstechnik/greiftechnik/greif_drehmodule_linear_module/greif_drehmodule_parallel/p36r65/p36r65_asy.prj},{NB=ROEHM P36R65-K-95-0-1-2-1-1-0-2-1-1},{BESTNR=P36R65-K},{DRERM=95.000},{NSEND=1},{ZWPOS=2},{NSZRM=1},{NASRM=1},{HUB=0.000},{DREW=0.000},{NSANZ=2},{NSVERS=1},{NASCH=1},{KOMBIR=RM65},{KOMBIG=GM36P-K},{GEW=1.58},{B=24.0},{RM65=X},{GM36=X},{GKS36=X},{DA36=},{GM36P=X},{A=38},{C=6},{D=44},{D2=36},{F1=18.0},{F2=26.5},{G2=1.5},{H1=11.5},{HV=1},{X=3},{PPATH=p36r65_sbl.prj},{VERS=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Roehm
Description
P36R65 - Greif-Drehmodul
Bill of material
ROEHM P36R65-K
BESTNR
Identnummer
P36R65-K
P36R65-K
DRERM
Drehwinkel (RM)
NSEND
Näherungsschalter für Endlagen (RM)
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
ZWPOS
Zwischenposition (RM)
Nein
Ja
Nein
Ja
NSZRM
Näherungsschalter für Zwischenposition (RM)
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
NASRM
Näherungsschalter (RM)
Ja
Nein
Ja
Nein
HUB
Hub pro Backe (GM)
DREW
Drehwinkel Greifkopf (GM)
NSANZ
Anzahl der Näherungsschalter (GM)
2
3
4
2
3
4
NSVERS
Näherungsschalter (GM)
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
NASCH
Näherungsschalter (GM)
Ja
Nein
Ja
Nein
KOMBIR
Kombinatinsmodule Rotation
RM65
KOMBIG
Kombinatinsmodule Greifen
GM36P-K
GM36P-K
GEW
Gewicht
1.58
1.58
kg
B
24.0
24.0
mm
RM65
X
GM36
X
GKS36
X
X
DA36
GM36P
X