피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
CST 125 PSB
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-PS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_ps/cdt_ps_asmtab.prj},{NB=CST 125 PSB},{ORDERNO=CST 125 PSB},{WHEEL=125 PSB 15},{HW=40.000},{WDAB=125x40},{LC=200},{VERS=6},{VER=2},{V=2},{H=160},{TP=102x83},{TX=102.000},{PX=83.000},{HS=80x60},{HX=80.000},{SX=60.000},{HD=9},{SR=140},{WB=Roller bearing},{PPATH=cd_ps_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CST/CSST/CDT/CLT-PSK/PSB - Swivel castor with total lock
Bill of material
CST 125 PSB
ORDERNO
Article-number
CST 125 PSB
CST 125 PSB
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x40
125x40
mm
LC
Load capacity
200
200
kg
H
Overall height H
160
160
mm
TP
Dimension of top plate
102x83
102x83
mm
HS
Hole spacing
80x60
80x60
mm
HD
Hole-Ø
9
9
mm
SR
Swivel radius
140
140
mm
WB
Wheel bearing
Roller bearing
Roller bearing