slovenčina
English
CRST 125 TLK
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CR up to max. 300 kg
CR-TL
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cr/cr_tl/cr_tl_tl_asmtab.prj},{NB=CRST 125 TLK},{ORDERNO=CRST 125 TLK},{WDAB=125x30},{WHEEL=125 TLB 15},{LC=200},{H=160},{HD=12.5},{SR=140},{WB=Ball bearing},{VER=13},{VER1=TL1},{VER2=309},{PPATH=../cr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CRT/CRST-TLK/TLB - Swivel castor with total lock
Bill of material
CRST 125 TLK
ORDERNO
Article-number
CRST 125 TLK
CRST 125 TLK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x30
125x30
mm
LC
Load capacity
200
200
kg
H
Overall height H
160
160
mm
HD
Hole-Ø
12.5
mm
SR
Swivel radius
140
140
mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Ball bearing