Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
D122R005184R
Rollon
Actuators
고성능 단순 설계 다목적 리니어 유닛: SMART SYSTEM
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rollon/13_actuators/smart_system/r_smart_asmtab.prj},{NB=D122R005184RA0},{SER=D},{LUTYPE=12},{H=0},{SP=4},{CN=1},{CD1=0},{SIZE=120},{DHC=2R},{TRAN=A},{WH100=0.90},{PPATH=r_smart_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue},{INFO1=info1_rsmart}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
R-SMART - 벨트 구동 리니어 유닛, 비용 효과적, 고성능, 다축 시스템에 이상적(최대 하중 258800 N, 최대 스트로크 6050 mm 이상)
BOM
D122R005184R
SER
벨트 구동 리니어 유닛, 비용 효과적, 고성능, 다축 시스템에 이상적(최대 하중 258800 N, 최대 스트로크 6050 mm 이상)
D
LUTYPE
리니어 장치 타입
12
12
H
스트로크
mm
값 입력 H
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
HMAX
최대 유효 스트로크 길이
6050
6050
mm
SP
캐리지 타입
SP4
SP6
SP4
SP6
CN
Carriage number
1
2
1
2
CD1
Center distance
DHC
드라이브 해드 코드
2R
L
장치 전체 길이
518
518
mm
C
캐리지 길이
248
248
mm
TRAN
트랜스미션
FP 41 중공축
오른쪽 및 왼쪽 출력 축 Ø20
오른쪽의 단순 축 Ø20
왼쪽의 단순 축 Ø20
FP 41 중공축
오른쪽 및 왼쪽 출력 축 Ø20
오른쪽의 단순 축 Ø20
왼쪽의 단순 축 Ø20
W
무게
15.90
15.90
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
INFO1
Long description
R-SMART는 가성비가 높은 설계가 적용된 리니어 유닛입니다. 구조가 단순하지만 고하중 용량 및 역동성을 제공하도록 설계됨: 스틸 강화 폴리우레탄 벨트, 우수한 강성의 압출 알루미늄 프로파일, 재순환 볼 가이드 2개 및 대칭형 구동 헤드 2개가 특징입니다.