Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
TLAX26-0300Q
Rollon
TELERACE
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rollon/telerace/tlax_new_asmtab.prj},{NB=TLAX26-0300Q(0)},{INFO1=info1_tlax},{TYP=TLAX},{SIZE=26},{L=300},{LX=300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,1000,1100,1200},{POS=0},{ST=Electro-polish},{A=65},{B=23.0},{D=26.0},{E=35},{F=Ø 6.5},{FS=M5 ISO7380},{INFO=Catalogue},{PPATH=tlax_new_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
TLAX - 스테인리스 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 레이디얼 볼 베어링(최대 하중 2133N, 최대 닫은 상태 길이 1600mm)
BOM
TLAX26-0300Q
INFO1
long description
TLAX는 스테인리스 스틸 부품이 장착된 롤러 텔레스코픽 레일입니다. 우수한 강성의 중간 부품을 통해 고하중 용량 및 낮은 변형과 함께 원활하고 자유로운 이동 성능을 제공합니다. 주요 장점:• 강화 AISI 440C 롤러 및 AISI304 중간 부품 및 레일을 통한 높은 부식 방지 성능.• 최소 변형 덕분에 하중이 가해진 경우에도 매우 낮은 개방/폐쇄 힘 및 우수한 이동.• 와이퍼가 장착된 대형 롤링 부품 및 슬라이더를 통한 오염 환경에서의 우수한 신뢰성.• -20°C~+80°C의 넓은 사용 온도 범위.
CODE
Code
TLAX26-0300Q
TLAX26-0300Q
TYP
타입
TLAX
SIZE
사이즈
26
26
L
Length
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
1000.000
1100.000
1200.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
1000.000
1100.000
1200.000
mm
H
Stroke
300
300
mm
POS
Position
Closed
Open
Closed
Open
P
30
30
mm
NOH
N° of access holes
4
4
A
65
65
mm
B
23.0
23.0
mm
D
26.0
26.0
mm
E
35
35
mm
F
Ø 6.5
Ø 6.5
mm
FS
Type of Fixing screws
M5 ISO7380
M5 ISO7380
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
640
640
N
WEIGHT
중량
1.2
1.2
kg