??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Transport - Förderrolle - Zubehör
Stückliste
4010640 Transport Förderrolle (ohne Spurkranz) O38
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
TYPE
Typ
BEST
Best.-Nr.
A
38 mm
B
mm
C
mm
D
28 mm
E
M8 mm
F
17 mm
FK
100 N
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.060 kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
keine Notwendigkeit
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-02-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
39269097
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
REACHWWW
Zertifikat REACH (Klick Icon)