카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CLXB-A25-S20(0)
SAMLO
pneumatic_actuator
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{samlo/pneumatic_actuator/clxb.prj},{NB=CLXB-A25-S20(0)},{A=25},{B1=17.0},{B4=34},{C1=91},{C2=78},{D1=26},{D2=38},{E1=5.4},{E2=9.5},{E3=5.5},{F1=12},{F2=16},{G1=64},{G2=30.0},{K1=10.0},{K2=6},{K3=11.5},{K4=10.0},{L1=12.5},{L2=37.5},{L3=53.5},{N1=12},{N2=15},{P1=30},{P2=13.5},{P3=21},{P4=21.0},{P5=42.000},{W1=93},{W2=82.0},{W3=50},{R1=8.2},{R2=4.5},{R3=3.0},{T1=5.4},{T2=8.4},{X1=4},{X2=4.5},{X3=3},{X4=6},{M1X=6.000},{M2X=6.000},{M3X=9.728},{M4X=6.000},{M5X=5.000},{B2S30=24.000},{B2S100=44.000},{B2S200=120.000},{B2S300=0.000},{B3S30=29.000},{B3S100=39.000},{B3S200=77.000},{B3S300=0.000},{K5S50=0.000},{K5S100=31.500},{K5S200=31.500},{K5S300=0.000},{L4S50=53.500},{L4S100=85.000},{L4S200=85.000},{L4S300=0.000},{S=20},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CLXB - Tri-Rod and Rotary Cylinder
Bill of material
CLXB-A25-S20(0)
TYPECODE
typecode
CLXB
A
Bore size
25
25
S
Stroke
20
30
40
50
75
100
125
150
200
20
30
40
50
75
100
125
150
200
POS
Cylinder Position
B1
17.0
17.0
B4
34
34
C1
91
91
C2
78
78
D1
26
26
D2
38
38
E1
5.4
5.4
E2
9.5
9.5
E3
5.5
5.5
F1
12
12
F2
16
16
G1
64
64
G2
30.0
30.0
K1
10.0
10.0
K2
6
6
K3
11.5
11.5
K4
10.0
10.0
L1
12.5
12.5
L2
37.5
37.5
L3
53.5
53.5
M1
M6
M6
M2
M6
M6
M3
PT1/8
PT1/8
M4
M6
M6
M5
M5
M5
N1
12
12
N2
15
15
P1
30
30
P2
13.5
13.5
P3
21
21
P4
21.0
21.0
P5
42.000
42.000
W1
93
93
W2
82.0
82.0
W3
50
50
R1
8.2
8.2
R2
4.5
4.5
R3
3.0
3.0
T1
5.4
5.4
T2
8.4
8.4
X1
4
4
X2
4.5
4.5
X3
3
3
X4
6
6
B2
24
24
B3
29
29
K5
0.0
0.0
L4
53.5
53.5
MASS
0.84
0.84
kg
CATALOG
catalog
clxb.jpg
MASS5
MASS15