카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
PFSK-T7-L
SAMLO
positioning_components
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{samlo/positioning_components/pfsk.prj},{NB=PFSK-T7-L},{TYPECODE=PFSK},{T=7},{SL=L},{W=12},{A=14},{B=5},{D=4.5},{E=20},{G=28},{L=30},{H=20.5},{C=3},{J=2.5},{K=5.0},{P=20},{S1=3},{S2=5},{X=1.2},{Y=1.8},{Z=15.0},{CATALOG=pfsk.jpg},{H1=4.500},{H2=32.65},{P1=7.50},{PD=6.00},{PH=10},{BSL=23.500},{SD=4.800},{CC=0.500},{PPATH=pfsk/assmblies/pfsk_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
PFSK - Feed Fingers-Flanged Type
Bill of material
PFSK-T7-L
TYPECODE
typecode
PFSK
T
7
7
SL
Springs Load
L:Light Load
H:Heavy Load
L:Light Load
H:Heavy Load
W
12
12
A
14
14
B
5
5
D
4.5
4.5
E
20
20
G
28
28
L
30
30
H
20.5
20.5
C
3
3
J
2.5
K
5.0
5.0
P
20
20
S1
3
3
S2
5
5
X
1.2
1.2
Y
1.8
1.8
Z
15.0
15.0
CATALOG
catalog
pfsk.jpg