피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
日本語
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
240-J-P-EP-ST-CM-1
Samtec
Cable Systems
RF Interconnects
50 Ohm
50 Ohm RF Adaptor
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{samtec/cable_systems/rf_interconnects/50_ohm/adaptor_50_ohm/240_cm_asmtab.prj},{NB=240-J-P-EP-ST-CM-1},{SERIES=240-CM},{GEN=-J: Jack},{T=-P: PCB},{F=-EP: 50µ\" Extra heavy gold center contact, passivated outer contact},{ORT=-ST: Straight},{TERM=CM},{OPT=1},{PACK=},{PPATH=240_parts/240_cm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
240-CM Series - 240-CM Series - 2.40 mm Jack for Compression Mount
Bill of material
240-J-P-EP-ST-CM-1
PN
Part Number
240-J-P-EP-ST-CM-1
SERIES
Series
240-CM
GEN
Gender
-J: Jack
T
Type
-P: PCB
F
Finish
-EP: 50µ" Extra heavy gold center contact, passivated outer contact
ORT
Orientation
-ST: Straight
TERM
Termination
-CM: Compression Mount
-CMM: Compression Mount Microstrip
-CM: Compression Mount
-CMM: Compression Mount Microstrip
OPT
Option
-1: Option 1 (without screws)
-2: Option 2 (with screws)
-1: Option 1 (without screws)
-2: Option 2 (with screws)
PACK
Packaging Option
-blank: Individually Bagged
-B: Full Tray
-blank: Individually Bagged
-B: Full Tray