피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
हिन्दी
日本語
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
ERF5-010-05.0-L-DV-TR
Samtec
Connectors
High Speed Board-To-Board
28+ Gbps Solutions
High speed interconnects that support 28+ Gbps requirements
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{samtec/connectors/high_speed_btb/28_gbps_solutions/28_gbps_solutions_2/erf5_asmtab.prj},{NB=ERF5-010-05.0-L-DV-TR},{SERIES=ERF5},{POS=010},{LS=05.0},{PLOPT=L},{ROPT=DV - Double Vertical},{FLOPT=},{WTOPT=},{LOPT=},{PPOPT=},{TROPT=TR},{W=4.950},{BH=1.730},{HOLE=0.500},{PINW=0.150},{PITCH=0.50},{SHOWPAD=},{PPATH=parts/erf5_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
ERF5 - ERF5 Series - (0,50 mm) .0197'' Rugged High Speed Socket
Bill of material
ERF5-010-05.0-L-DV-TR
PN
Part Number
ERF5-010-05.0-L-DV-TR
SERIES
Series
ERF5
POS
Number of Positions
-010
-020
-030
-040
-050
-060
-070
-075
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -005
-010
-020
-030
-040
-050
-060
-070
-075
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -005
LS
Lead Style
-05.0 - 5mm
-07.0 - 7mm
-05.0 - 5mm
-07.0 - 7mm
PLOPT
Plating
-L - 10 µ" Light Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -S - 30 µ" Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail
-L - 10 µ" Light Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -S - 30 µ" Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail
ROPT
Number of Rows
DV - Double Vertical
FLOPT
Friction Lock
Not Selected
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -FL - Friction Lock
Not Selected
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -FL - Friction Lock
WTOPT
Weld Tab
Not Selected
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -WT - Weld Tab
Not Selected
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -WT - Weld Tab
LOPT
Latches
Not Available
Not Available
PPOPT
Pick and Place
Not Selected
-K - Polyamide Film Pad
Not Selected
-K - Polyamide Film Pad
TROPT
Packaging Options
-TR - Tape and Reel
-FR - Full Reel qty. Tape and Reel
-TR - Tape and Reel
-FR - Full Reel qty. Tape and Reel
SHOWPAD
Pad Show/Hide (Model Only)
Not Applicable
Not Applicable