피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
日本語
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
MEC2-05-01-L-TH1
Samtec
Connectors
High Speed Board-To-Board
28+ Gbps Solutions
High speed interconnects that support 28+ Gbps requirements
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{samtec/connectors/high_speed_btb/28_gbps_solutions/28_gbps_solutions_2/mec2_th_asmtab.prj},{NB=MEC2-05-01-L-TH1},{SERIES=MEC2-TH},{POS=05},{CT=01},{PLOPT=-L: 10µ'' Selective Gold In Contact Area Matte Tin On Tail},{ROW=TH1},{POLOPT=},{WTOPT=},{KOPT=Not Available},{TROPT=Not Available},{PPATH=parts/mec2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
MEC2-TH Series - MEC2-TH Series - 2.00 mm Mini Edge Card Connector, Vertical Through-hole
Bill of material
MEC2-05-01-L-TH1
PN
Part Number
MEC2-05-01-L-TH1
SERIES
Series
MEC2-TH
POS
Number Of Positions
-05
-08
-20
-30
-40
-50
-05
-08
-20
-30
-40
-50
CT
Card Thickness
-01: 1.57mm [.062" ] Thick
-02: 2.36mm [.093"] Thick
-01: 1.57mm [.062" ] Thick
-02: 2.36mm [.093"] Thick
PLOPT
Plating Options
-L: 10µ'' Selective Gold In Contact Area Matte Tin On Tail
ROW
Row Specification
-TH1: Through Hole For 1.57mm [.062"] Thick Board
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -TH2: Through Hole For 2.36mm [.093"] Thick Board
-TH1: Through Hole For 1.57mm [.062"] Thick Board
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -TH2: Through Hole For 2.36mm [.093"] Thick Board
POLOPT
Polarization Option
Not Selected
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -NP: Non-Polarized
Not Selected
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -NP: Non-Polarized
WTOPT
Weld Tab Option
Not Selected
-WT: Weld Tabs
Not Selected
-WT: Weld Tabs
KOPT
Polymide Film Option
Not Available
TROPT
Tape And Reel Option
Not Available