피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
日本語
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
SEAMI-40-11.0-L-06-2-A-TR
Samtec
Connectors
High Speed Board-To-Board
28+ Gbps Solutions
High speed interconnects that support 28+ Gbps requirements
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{samtec/connectors/high_speed_btb/28_gbps_solutions/28_gbps_solutions_2/seami_asmtab.prj},{NB=SEAMI-40-11.0-L-06-2-A-TR},{NR=Non-standard option - Please contact SAMTEC: 06 - Six Rows},{NR1=06},{POS=40},{PLOPT=L},{ST=2},{LS=11.0},{AOPT=-A = Alignment Pins},{POPT=0},{TROPT=-TR},{B=0.378},{L2=0.113},{L3=0.033},{B2=0.224},{H3=0.044},{L4=0.033},{L5=0.055},{L6=0.050},{PPATH=seami_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
SEAMI Series - SEAMI Series - .050'' (1.27 mm) High Speed/High Density Open Pin Field, 85Ω tuned
Bill of material
SEAMI-40-11.0-L-06-2-A-TR
PN
Part Number
SEAMI-40-11.0-L-06-2-A-TR
SEAMI-40-11.0-L-06-2-A-TR
NR
Number of Rows
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 06 - Six Rows
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 06 - Six Rows
POS
No. of Positions
40 pins
50 pins
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 20 pins
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 30 pins
40 pins
50 pins
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 20 pins
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 30 pins
PLOPT
Plating Options
-L = 10 µ" (0.25 µ meters) Light Gold on contact area, Matte Tin on Tails
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -S = 30 µ" (0.76 µ meters) Selective Gold on contact area, Matte Tin on Tails
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -SM = 30 µ" (0.76 µ meters) Selective Gold on contact area, Matte Tin on Tails
-L = 10 µ" (0.25 µ meters) Light Gold on contact area, Matte Tin on Tails
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -S = 30 µ" (0.76 µ meters) Selective Gold on contact area, Matte Tin on Tails
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -SM = 30 µ" (0.76 µ meters) Selective Gold on contact area, Matte Tin on Tails
ST
Solder Type
-2 = Lead-Free Solder Charge
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -1 = Tin/Lead Alloy Solder Charge
-2 = Lead-Free Solder Charge
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -1 = Tin/Lead Alloy Solder Charge
LS
Lead Style
-11.0 = .535 (13.60) Height
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -07.0 = .378 (9.60) Height
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -13.0 = .614 (15.60) Height
-11.0 = .535 (13.60) Height
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -07.0 = .378 (9.60) Height
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -13.0 = .614 (15.60) Height
AOPT
Alignment Pins
-A = Alignment Pins
POPT
Pick and Place Pad
Not Selected
-K = Polyimide film Pick and Place Pad
Not Selected
-K = Polyimide film Pick and Place Pad
TROPT
Packaging Options
-TR = Tape and Reel
-FR = Full Reel qty. Tape and Reel
-TR = Tape and Reel
-FR = Full Reel qty. Tape and Reel
B
Width
0.378
0.378
인치