피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
日本語
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
YTW-02-01-G-Q-120-000
Samtec
Connectors
High Speed Board-To-Board
28+ Gbps Solutions
High speed interconnects that support 28+ Gbps requirements
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{samtec/connectors/high_speed_btb/28_gbps_solutions/28_gbps_solutions_2/ytw_asmtab.prj},{NB=YTW-02-01-G-Q-120-000},{SERIES=YTW},{POS=02},{LS=01},{PLOPT=G},{ROW=Q},{SH=120},{TL=000},{POLOPT=Not Selected}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
YTW Series - YTW Series - 2,00 mm FleXYZ High Density Board Stacker
Bill of material
YTW-02-01-G-Q-120-000
PN
Part Number
YTW-02-01-G-Q-120-000
SERIES
Series
YTW
POS
Number Of Positions
-02
-03
-04
-05
-06
-07
-08
-09
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48
-49
-50
-02
-03
-04
-05
-06
-07
-08
-09
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48
-49
-50
LS
Lead Style
-01
-02
-03
-04
-05
-06
-07
-09
-10
-11
-01
-02
-03
-04
-05
-06
-07
-09
-10
-11
PLOPT
Plating Option
-G: Gold
-L: Selective
-S: Selective
-T: Tin
-LTL: 10µ" Selective Gold in Contact Area, Tin (Lead) on Tail
-STL: 30µ" Selective Gold in Contact Area, Tin (Lead) on Tail
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -TL: Tin (Lead)
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -F: Flash Gold
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -H: Heavy Gold
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -TM: Matte Tin
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -SM: Heavy Selective Gold, Matte Tin Tail
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -LM: Light Selective Gold, Matte Tin Tail
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -FM: Flash Selective Gold, Matte Tin Tail
-G: Gold
-L: Selective
-S: Selective
-T: Tin
-LTL: 10µ" Selective Gold in Contact Area, Tin (Lead) on Tail
-STL: 30µ" Selective Gold in Contact Area, Tin (Lead) on Tail
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -TL: Tin (Lead)
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -F: Flash Gold
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -H: Heavy Gold
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -TM: Matte Tin
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -SM: Heavy Selective Gold, Matte Tin Tail
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -LM: Light Selective Gold, Matte Tin Tail
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -FM: Flash Selective Gold, Matte Tin Tail
ROW
Row Option
-Q: Quad
-5: Five Row
-6: Six Row
-Q: Quad
-5: Five Row
-6: Six Row
SH
Stacker Height
TL
Tail Length
000
005
010
015
020
025
030
035
040
045
050
055
060
065
070
075
080
085
090
095
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
000
005
010
015
020
025
030
035
040
045
050
055
060
065
070
075
080
085
090
095
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
POLOPT
Polarization Option
Not Selected
001
002
003
004
005
006
007
008
Not Selected
001
002
003
004
005
006
007
008