피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
日本語
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
EBTF-4-06-2.0-S-RA-1
Samtec
Connectors
High Speed Board-To-Board
High Density Arrays
Samtec ExaMAX® High-Speed Backplane System
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{samtec/connectors/high_speed_btb/high_density_arrays/examax/ebtf_ra_asmtab.prj},{NB=EBTF-4-06-2.0-S-RA-1},{SERIES=EBTF-RA},{N=4},{COL=06},{PITCH=-2.0 : 2.0mm},{PLOPT=-S : 30μ'' Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail},{OR=-RA : Right Angle},{PIN=-1 : Standard},{GUID=},{KEY=},{OPT= '', 'Not Selected', 'T' , 'Non-standard option - Please contact SAMTEC: -T : Thin End Walls'},{PPATH=parts/ebtf_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
EBTF - EBTF Series - Examax, Right Angle, Receptacle Assembly
Bill of material
EBTF-4-06-2.0-S-RA-1
PN
Part Number
EBTF-4-06-2.0-S-RA-1
SERIES
Series
EBTF-RA
N
No. of Pairs per Column
-4
-6
-4
-6
COL
Columns
-06
-08
-10
-06
-08
-10
PITCH
Column Pitch
-2.0 : 2.0mm
mm
PLOPT
Plating Specification
-S : 30μ'' Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail
OR
Orientation
-RA : Right Angle
PIN
Pin Configuration
-1 : Standard
GUID
Guidance
Not Selected
-L : Left
-R : Right
Not Selected
-L : Left
-R : Right
KEY
Keying
Not Available
Not Available
A
12.90[0.508]
mm/INCH
B
10.50[0.413]
mm/INCH
C
8.00[0.315]
mm/INCH
D
10.00[0.394]
mm/INCH
E
5.20[0.394]
mm/INCH