피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
हिन्दी
日本語
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
SEAR-40-10.0-06-085
Samtec
Connectors
High Speed Board-To-Board
High Density Arrays
SEARAY™ High Speed Cable Assemblies
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{samtec/connectors/high_speed_btb/high_density_arrays/searay/sear_asmtab.prj},{NB=SEAR-40-10.0-06-085},{SERIES=SEAR},{NOP=40},{LS=10.0},{NR=06 - Six Rows},{NR1=06},{OOPT=085},{L2=0.113},{L3=0.033},{B2=0.224},{H2=0.179},{L4=0.033},{L5=0.055},{L6=0.050},{H3=0.050},{PPATH=sear_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
SEAR Series - SEAR Series - 85 ohms High Speed/High Density Riser
Bill of material
SEAR-40-10.0-06-085
PN
Part Number
SEAR-40-10.0-06-085
SEAR-40-10.0-06-085
SERIES
Series
SEAR
NOP
Number of Positions
40 pins
50 pins
40 pins
50 pins
LS
Lead Style
-10.0 = 10 mm
-20.0 = 20 mm
-30.0 = 30 mm
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -31.0 = 31 mm
-10.0 = 10 mm
-20.0 = 20 mm
-30.0 = 30 mm
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -31.0 = 31 mm
NR
Number of Rows
06 - Six Rows
06 - Six Rows
OOPT
Ohms Option
-085 = 85 Ohms, Differential Pair only
-085 = 85 Ohms, Differential Pair only
A
Dim A
2.812
인치
E
0.450
0.450
인치