피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
日本語
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
LPAM-10-01.0-L-04-1-K-TR
Samtec
Connectors
High Speed Board-To-Board
High Density Arrays
SEARAY™ LP
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{samtec/connectors/high_speed_btb/high_density_arrays/searay_lp/lpam_asmtab.prj},{NB=LPAM-10-01.0-L-04-1-K-TR},{SERIES=LPAM},{POS=10},{LS=01.0},{PLOPT=L},{ROW=04},{ST=1},{PPOPT=-K = Polyamide Film Pad},{TROPT=TR},{PPATH=parts/lpam_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
LPAM Series - LPAM Series - (1,27 mm) .050'' High Speed Low Profile Open Pin Field
Bill of material
LPAM-10-01.0-L-04-1-K-TR
PN
Part Number
LPAM-10-01.0-L-04-1-K-TR
SERIES
Series
LPAM
POS
Number of Positions
-10
-20
-30
-40
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -50
-10
-20
-30
-40
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -50
LS
Lead Style
-01.0 = 1.0mm
-01.5 = 1.5mm
-01.0 = 1.0mm
-01.5 = 1.5mm
PLOPT
Plating Option
-L = 10 µ" Light Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail.
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -S = 30 µ" Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail.
-L = 10 µ" Light Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail.
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -S = 30 µ" Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail.
ROW
Row Option
-04 = Four Row
-06 = Six Row
-08 = Eight Row
-04 = Four Row
-06 = Six Row
-08 = Eight Row
ST
Solder Type
-1 = 63.0% Tin / 37.0% Lead Crimp Tail
-2 = 95.5% Tin / 3.8% Silver / .7% Copper Crimp Tail
-1 = 63.0% Tin / 37.0% Lead Crimp Tail
-2 = 95.5% Tin / 3.8% Silver / .7% Copper Crimp Tail
PPOPT
Pick and Place Pad
-K = Polyamide Film Pad
TROPT
Tape and Reel Packaging
-TR = Tape and Reel
-FR = Full Reel Qty. Tape and Reel
-TR = Tape and Reel
-FR = Full Reel Qty. Tape and Reel