카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
SMP-J-B-HG-ST-0645
Samtec
Connectors
High Speed Board-To-Board
High Isolation
Floating RF Systems
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{samtec/connectors/high_speed_btb/high_isolation/floating_rf_systems/smp-b_asmtab.prj},{NB=SMP-J-B-HG-ST-0645},{SERIES=SMP-B},{G=-J: Jack},{TYPE=-B: Bullet},{PLOPT=HG},{ORI=-ST: Straight},{AL=0645},{PPATH=parts/smp-b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
SMP-B Series - SMP-B Series - 50 ohm SMP Jack, Bullet Adaptor
Bill of material
SMP-J-B-HG-ST-0645
PN
Part Number
SMP-J-B-HG-ST-0645
SERIES
Series
SMP-B
G
Gender
-J: Jack
TYPE
Type
-B: Bullet
PLOPT
Plating Option
-HG: Heavy Gold/Gold, 30µ" Au/50µ" Ni Min on Pin, 10µ" Au/50µ" Ni Min On Outer Contact
-GF: Heavy Gold/Flash Gold, 10µ" Au/50µ" Ni Min on Pin, 3µ" Au/50µ" Ni Min On Outer Contact
-HG: Heavy Gold/Gold, 30µ" Au/50µ" Ni Min on Pin, 10µ" Au/50µ" Ni Min On Outer Contact
-GF: Heavy Gold/Flash Gold, 10µ" Au/50µ" Ni Min on Pin, 3µ" Au/50µ" Ni Min On Outer Contact
ORI
Orientation
-ST: Straight
AL
Overall Length
-0645: 6.45mm
-1450: 14.50mm
-0645: 6.45mm
-1450: 14.50mm