피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
日本語
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
QFS-016-04.25-L-D-DP
Samtec
Connectors
High Speed Board-To-Board
Rugged High Speed Strips
Q2™ Rugged/High Speed Interconnects
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{samtec/connectors/high_speed_btb/rugged_high_speed_strips/q2/qfs_dp_asmtab.prj},{NB=QFS-016-04.25-L-D-DP},{SERIES=QFS},{POS=016},{LS=04.25},{PLOPT=L},{ROW=-D-DP: Double Differential Pairs},{AOPT=},{GPOPT=},{PC4OPT=},{PC8OPT=},{PT4OPT=},{PT8OPT=},{RF1OPT=},{RF2OPT=},{RT1OPT=},{POPT=},{TROPT=},{PPATH=parts/qfs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
QFS-DP Series - QFS-DP Series - (0,635 mm) .025" Q2™ Rugged Ground Plane Socket
Bill of material
QFS-016-04.25-L-D-DP
SERIES
Series
QFS
PN
Part Number
QFS-016-04.25-L-D-DP
POS
Number of Positions
016
032
048
064
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 080
016
032
048
064
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 080
LS
Lead Style
04.25
PLOPT
Plating
-L: 10µ" Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -SL: 10µ" Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -H: 30µ" Gold in Contact Area, 3µ" Gold on Tail
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -S: 30µ" Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail
-L: 10µ" Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -SL: 10µ" Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -H: 30µ" Gold in Contact Area, 3µ" Gold on Tail
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -S: 30µ" Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail
ROW
Number of Rows
-D-DP: Double Differential Pairs
AOPT
Alignment Pins
Not Selected
-A: Alignment Pins
Not Selected
-A: Alignment Pins
GPOPT
Guide Hole
Not Selected
-GP: Guide Hole
Not Selected
-GP: Guide Hole
PC4OPT
4 Power Postions per End (.062 Inch Thick Board)
Not Selected
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -PC4: 4 Power Positions per End (.062" Thick Board)
Not Selected
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -PC4: 4 Power Positions per End (.062" Thick Board)
PC8OPT
8 Power Positions per End (.062 Inch Thick Board)
Not Selected
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -PC8: 8 Power Positions per End (.062" Thick Board)
Not Selected
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -PC8: 8 Power Positions per End (.062" Thick Board)
PT4OPT
4 Power Positions per End (.093 Inch Thick Board)
Not Selected
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -PT4: 4 Power Positions per End (.093" Thick Board)
Not Selected
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -PT4: 4 Power Positions per End (.093" Thick Board)
PT8OPT
8 Power Positions per End (.093 Inch Thick Board)
Not Selected
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -PT8: 8 Power Positions per End (.093" Thick Board)
Not Selected
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -PT8: 8 Power Positions per End (.093" Thick Board)
RF1OPT
1 RF Position per End
Not Selected
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -RF1: 1 RF Position per End
Not Selected
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -RF1: 1 RF Position per End
RF2OPT
2 RF Positions per End
Not Selected
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -RF2: 2 RF Position per End
Not Selected
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -RF2: 2 RF Position per End
RT1OPT
1 RT Position per End
Not Available
Not Available
POPT
Pick & Place Pad
Not Selected
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -P: Pick & Place Pad
Not Selected
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -P: Pick & Place Pad
TROPT
Packaging Options
Blank: Tray
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -TR: Tape & Reel Packaging
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -FR: Full Reel qty. Tape & Reel
Blank: Tray
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -TR: Tape & Reel Packaging
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -FR: Full Reel qty. Tape & Reel